200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット規格IEEE 802.3cdおよびQSFP MSAに準拠しています。各QSFP56コネクタ内蔵のEEPROMは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供できます。
このケーブルは短いリンクに適し、ラックおよび隣接するラック内に設置されたスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ上のQSFP56-200Gポートの間に200Gギガビットリンクを確立するために費用対効果の高い方法を提供します。
![3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202407011055202hsj1v.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407011055202hsj1v.jpg)
![3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240701105526dcvy4k.jpg)
![3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240701105530tio8d5.jpg)
![3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240701105534z2vchw.jpg)
![3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240701105539zb4tah.jpg)
3m(10ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#148857
#148857
28,529円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AC03
32 販売数
0 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
汎用互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(3メートル、アクティブ、QSFP56 - QSFP56、30AWG)
仕様一覧
型番
Q56-AC03
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送レート
200Gbps
材質
銅
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
3m(10ft)
ゲージ規格
30AWG
最小曲げ半径
33mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721152540h59wra.jpg)
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品