FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-AC05に関するものです。

5m (16ft) 100G QSFP28 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC FSスイッチ用)

#148771
#148771

≤ 1.5W 40mm 28AWG Twinax

25,358円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-AC05
13 販売数
6 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫31点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

100G QSFP28 DAC Twinaxケーブル(5メートル、アクテイブ、QSFP28 - QSFP28、28AWG)

この100G QSFP28アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、100GBASEイーサネットで使用するように設計されています。このケーブルは、SFF-8665、RoHS2、QSFP28 MSAに準拠しています。各QSFP28コネクタは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のスイッチ/ルーターQSFP28-100Gポート間で100ギガビットリンクを確立するための費用効果の高い方法を提供します。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。

製品規格
型番
QSFP-100G-AC05
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
アクテイブTwinax
ケーブル長さ
5m(16ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40mm
消費電力
≤1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFF-8665
Warranty
5 Years
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
40mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ネットワークのシームレスな接続を実現

FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。

柔軟な展開

このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

簡単なプラグアンドプレイ

このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。

ケーブル種類
アクテイブダイレクトアタッチ銅線
パッシブダイレクトアタッチ銅線
アクテイブ光ケーブル
最大伝送速度
100Gbps
100Gbps
100Gbps
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ QSFP28
消費電力
≤ 1.5W
≤ 0.5W
< 2.2W
ケーブル長さ
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
ケージ規格
26-30AWG
26-30AWG
/
最小曲げ半径
33-44.5mm
33-46mm
30mm
メディア
銅線
銅線
光ファイバ
ジャケット材質
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
OFNP
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

R***y

United States

2023年12月12日
5.0
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

R***d

United States

2023年12月04日
5.0
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

B***s

United States

2023年12月01日
5.0
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品