FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。
この写真はVDG-S1002に関するものです。

VDG-S1002、E1/T1/PRI VoIPゲートウェイ(2ポート付き、最大同時通話数60まで対応)

#145345
#145345

小企業 Web GUI

134,559円 (税込)
FS P/N: VDG-S1002
9 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
オンライン設定サポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換

VDG-S1002、E1/T1/PRI VoIPゲートウェイ(2ポート付き、最大同時通話数60まで対応)

VDG-S1002 T1/E1ゲートウェイは2 T1/E1/PRIインタフェースと60名までの同時通話をサポートします。これはコンバージドメディアゲートウェイ製品です。このようなゲートウェイは、従来の電話システムをIPネットワークに接続し、VoIP PBXとISDNをシームレスに統合します。フレンドリーなGUIにより、お客様は簡単にカスタマイズされたゲートウェイをセットアップすることができます。

VDG-S1002 T1/E1 VoIPゲートウェイは、ISPやコールセンターに最適なデジタルVoIPゲートウェイソリューションです。

仕様一覧
E1/T1/J1ポート
2
同時通話数
60
通信プロトコル
SIP(RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
転送プロトコル
IAX、TCP、UDP、RTP、SSH、HTTP、HTTPS
管理
Web GUI
LAN
1x 10/100/1000Mbpsイーサネットポート
WAN
1x 10/100/1000Mbpsイーサネットポート
電源
100-240V/AC
寸法(H×W×D)
44 x 310 x 162.5mm
動作温度範囲
0 ~ 70℃
保存温度範囲
-40℃ ~ 85℃
湿度範囲
5-95%(結露なし)
DDNS
対応
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
レガシー電話システムをVoIP化する費用対効果

FSゲートウェイは、E1/T1/PRIネットワークのレガシー機器をVoIPシステムに接続し、従来のシステムを完全に停止することなくVoIPのメリットを享受することができます。

多様なプロトコルと音声コーデックをサポート

TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2プロトコルを柔軟に採用し、G.711A/G.711U/G.729G/GSMコーデックをサポートすることでHD音声品質を保証します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

D***o

Canada

2023年5月14日
5.0
So far, so good. This VOIP gateway, which was a replacement for the my old one, is working very well.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品