FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCDXに関するものです。
00:35
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。
この写真はSMLCDXに関するものです。

3m(10ft) LC/UPC - LC/UPC デュプレックス シングルモード G.657.A2光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

Hot #142870
Hot #142870

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

889円 (税込)
FS P/N: SMLCDX
14.7K 販売数
291 レビュー
19 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC G.657.A2ファイバケーブル(デュプレックス、2芯、OS2、OFNR、2.0mm)

G.657.A2低曲げ損失ファイバは、従来のケーブル配線との互換性を維持しながら、曲げ条件下での光パワー損失を大幅に低減し、ケーブルが曲げられたときの光損失を低減するように設計されています。光学性能を維持する機能を追加し、ねじれ、曲げ、または圧力による光分散の中断を減らし、簡単な取り付けで帯域幅を長持ちさせることができます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

コネクタA
LC UPC デュプレックス
コネクタB
LC UPC デュプレックス
ファイバ芯数
2芯
ファイバグレード
G.657.A2
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
極性
A(Tx) - B(Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファ
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
90/150N
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.4dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.25dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴

10/5D最小曲げ半径

G.657.A2ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの保管やルーティングが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。

90-150N引張強度

耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現しました。

さまざまな屋内設置ニーズに対応

耐久性に優れたファイバパッチケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井裏のチャンネル配線、床下配線に適しています。

Q&A
質問する
全て (19)Fiber Grade (4)Cable Length (2)Compatibility (2)Application (1)Bend Radius (1)Cable Structure (1)Fiber Diameter (1)Flammability Rating (1)Package (1)Polish Type (1)Pulling Eye (1)Transmission Rate (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    5.0
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    278
    13
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    2024年5月14日
    5.0
    Great service and fast turn around.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    J***t

    Canada

    2023年3月20日
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    R***r

    United States

    2022年4月04日
    5.0
    Quality Product Everytime
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品