FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。
この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。

HW互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1280nm-TX/1310nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF)

#140097
#140097

Semtech Sumitomo LWDM DFB ボックス ≤ 5W LCシンプレックス SMF

364,370円 (税込)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
36 販売数
2 レビュー
5 Q&A
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年07月04日木曜日
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW互換 100GBASE-BX20イーサネットおよびデータセンター用のQSFP28光モジュール(SMF、1280nm-TX/1310nm-RX、20km、LC、DOM)

HW互換QSFP28モジュールは、LCコネクタを介して1280nmTx/1310nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmの100GBase-BXスループットを実現します。この双方向ユニットは、同じ波長を持つ別のモジュールまたはネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。また、QSFP28 これらの特長を備えたこのモジュールは、設置が容易で、ホットスワップにも対応しており、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなど、さまざまな用途で使用することができます。

仕様一覧
型番
QSFP28-100G-BX20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1280nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85℃
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -14.5dBm
最大パワーバジェット
13dB
受信感度
4.5dBm
消費電力
≤ 5W
消光比
> 4dB
符号誤り率 (BER)
5E-5
ホストFEC
対応
通信プロトコル
QSFP28 MSA
電磁両立性(EMC)
対応
適用
100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワーク
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け100G接続
5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト

高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。

中心波長
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCシンプレクス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
20km
20km
20km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
温度範囲
-20 ~ 85°C (拡張用)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (産業用)
応用範囲
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
102GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (5)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

G***h

United States

2023年11月15日
5.0
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***e

United States

2023年4月08日
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品