FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。
この写真はSMLCSDXに関するものです。

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC ショートブーツ デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#130953
#130953

≤ 0.3dB IL 狭いスペース & 高密度アプリケーション

903円 (税込)
FS P/N: SMLCSDX
11.2K 販売数
28 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫35点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い シングルモード LCショートブーツ光ファイバケーブル

短いブート構造は、特にスペース要件が厳しい高密度アプリケーション向けです。低曲げ損失ファイバを使用すると、曲げやねじれによる減衰が減少し、光ファイバケーブルの敷設とメンテナンスがより効率的になります。したがって、セントラルオフィス、パッシブ光ネットワーク(PON)、FTTx、データセンター、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタA
LC APC デュプレックス
コネクタB
LC APC デュプレックス
ファイバ芯数
2芯
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
ブーツタイプ
12mmショートブーツ
ジャケットの色
黄色
極性
A(Tx) - B(Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファ
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
最小曲げ半径(光ファイバ)
10mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
90/150N
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
アップグレードされた構造は、より良い製品体験を示す
短いブーツと熱収縮チューブは、ケーブルが簡単に狭いスペースを通るようにします。
12mmショートブーツ構造
コネクタ全体で30%短く、限られたスペースでより多くのケーブル配線の可能性を提供します。
熱収縮チューブなし設計
伝送性能を損なうことなく、ケーブルの柔軟性を向上させます。
狭い場所で30mm省スペースを実現

BIFケーブルは、MDAやEDAの高密度要求に応えることができます。

10D/5D最小曲げ半径

G.657.A1 BIFファイバは、ケーブルの曲げをよりタイトにし、スラックの保管やルーティングを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。

90 ~ 150N引張強度

耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
27
1
0
0
0

A***r

Slovenia

2024年6月13日
5.0
Delivered as expected
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***l

United States

2023年5月24日
5.0
FS makes high grade cables. I use these in both my personal projects as well as professional environment and have never been let down in 3 years of running them.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***a

United States

2023年4月20日
5.0
Perfect fiber patch cord exactly the great quality FS always deliver…. Shipping fast in perfect packing..
Will continue to buy from FS.
This Short boot version is a perfect solution for tight spaces.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品