DSX2-8000は、銅線およびファイバ認証のコストを2/3削減するモジュラーVersivファミリーの一員です。DSXは銅線ケーブルを認定し、レベルVI/2Gの精度を含むすべての標準に準拠し、ジョブの管理を簡素化して、システムの受け入れを迅速化します。高度なタッチスクリーンインタフェースにより、ジョブが最初から正しく実行されます。そして、LinkWare Liveを使用して、Wi-Fi経由でスマートデバイスからジョブとテスターを管理します。
![Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き) この写真はDSX2-8000に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/130159.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き) この写真はDSX2-8000に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130159.main.jpg)
![Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き) この写真はDSX2-8000に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130159.B.jpg)
![Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き) この写真はDSX2-8000に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130159.C.jpg)
![Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き) この写真はDSX2-8000に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130159.D.jpg)
![Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き) この写真はDSX2-8000に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/130159.E.jpg)
Fluke Networks DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™(Wi-Fi機能付き)
#130159
#130159
3,137,954円 (税込)
FS P/N: DSX2-8000
4 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月19日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
2,400円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
Fluke Networks DSX2-8000 CableAnalyzer™ 銅線認証ツール(カテゴリー5/5e/6/6A/8 ツイストペア配線、2GHz、タッチスクリーン、LinkWareレポート向け)
仕様一覧
型番
DSX2-8000
ケーブルタイプ
シールド付き
非シールドツイストペアのLANケーブル
非シールドツイストペアのLANケーブル
パーマネントリンクアダプター(プラグタイプ)
シールドRJ45、(別売) Tera
チャネルアダプター(ジャックタイプ)
シールドRJ45、(別売) Tera、GG45
テスト規格
ANSI/TIA-568.2-D Cat 3/4/5/5e/6/6A/8
ISO/IEC クラスC/D/E/EA/F/FA and I/II認証
ISO/IEC クラスC/D/E/EA/F/FA and I/II認証
最大周波数
2000mHz
カテゴリー 8 テストモード(または下位リンクカテゴリー)
ANSI/TIA-1152 レベル 2G
クラス I/IIテストモード
提案された規格 IEC 61935-1 Ed. 5 レベルVI
ツイストペアー配線の長さ
(リモートなし)
(リモートなし)
0m ~ 150m、±(0.3m + 2%)
150m ~ 800m、±(0.3m + 4 %)
150m ~ 800m、±(0.3m + 4 %)
伝搬遅延
(リモートなし)
(リモートなし)
0 ns ~ 750 ns、±(2ns + 2%)
750ns ~ 4000ns、±(2ns + 4%)
750ns ~ 4000ns、±(2ns + 4%)
ツイストペアー配線の長さ(リモートあり)
150m(490ft)、±(0.3m + 2%)
伝搬遅延(リモートあり)
750ns、±(2ns + 2%)
遅延スキュー
0ns ~ 100ns、± 10ns
DC ループ抵抗テスト
0Ω ~ 540Ω、±(1Ω + 1%)
通常のバッテリー使用時間
8時間
充電時間(テスターの電源オフ)
10% から 90% までの充電に 4 時間
ディスプレイ
5.7 インチ LCD ディスプレイ
投影型静電容量方式タッチスクリーン内蔵
投影型静電容量方式タッチスクリーン内蔵
Wi-Fi機能内蔵
IEEE 802.11 a/b/g/n、デュアルバンド(2.4gHzおよび5gHz)対応
Autotestの速度
Cat 5eまたは6/クラス DまたはE、7秒
Cat 6A/クラスEA、8秒
Cat8、16秒
Cat 6A/クラスEA、8秒
Cat8、16秒
対応言語
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語
スペイン語、中国語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、チェコ語、ポーランド語、スウェーデン語、ハンガリー語、ポルトガル語
スペイン語、中国語、韓国語、ロシア語、繁体字中国語、チェコ語、ポーランド語、スウェーデン語、ハンガリー語、ポルトガル語
動作温度範囲
0 ~ 45℃(32 ~ 113℉)
校正
サービスセンター校正期間は 1年
特徴
信頼できるケーブルテスト & 必要なネットワークテスト
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210610/162331558160c1d47dcbe2c4.74821005.jpeg.webp)
6A、8 またはFA、クラスI/IIなど全て既存の基準をこれほど高速に実行するテスターは他に存在しない
銅線認証プロセスすべてのステップを加速する
ProjX™ 管理システムで複雑な作業を容易に管理
プロジェクトのメニュー画面に作業の進捗率が表示されます。詳細画面に詳細なプロジェクト情報が表示されます。テストリミット値やテスト属性を設定したり表示できます。
LinkWare™ PC ケーブルテスト管理ソフトウェア
LinkWare PC ケーブルテスト管理ソフトウェアを使えば、複数のテスターから得た結果をすべて 1 つの PC アプリケーションで管理できます。フルークネットワークスの銅線およびファイバテスター向けに、専門的でカスタマイズされたグラフィカルなレポートを一般的な形式で提供します。新しい革新的な機能を組み込んで、技術者にテストおよびレポートするためのツールを提供します。
PoE | 抵抗バランステスト | — | — | 802.3afの検査 | PoEクラス(0-8)、パワーネゴシエーション、電力負荷テスト |
ネットワークテスト機能 | — | — | — | ネットワーク速度 (最大1Gb/s) | ネットワーク速度 (最大10Gb/s) |
スイッチ速度 | — | — | — | ||
デジタルトーニング | — | — | |||
SmartTone | — | — | |||
アナログトーニング | ノイズフィルタリング | ||||
スイッチプレゼンス | — | — | |||
VDVサービス検出 | — | — | — | ||
ケーブルワイヤーマップ | グラフィカル | — | グラフィカル | グラフィカル | |
ケーブルの長さ | — | — | |||
認定ケーブル速度(10/100/1000/VoIP) | — | — | — | ||
ケーブル認証(Cat 6、6A、8、ファイバ) | — | — | — | — | |
開放/短絡の識別 | — | ||||
開放/短絡の特定 | — | — | |||
クロストーク障害の特定 | — | — | — | — | |
インピーダンス障害の識別と特定 | — | — | — | — | |
ケーブルとコネクタのパラメトリックテスト | 完全なパラメトリック双方向検定 | — | — | — | 測定: NEXT、RL、IL |
ドキュメンテーション | テスターで12,000+件の銅線結果、LinkWare PC & LinkWare Liveで文書化 | — | — | — | テスターで1000件の結果、LinkWare PCで文書化 |
ユーザーインターフェース/ディスプレイ | カラータッチスクリーン | — | LED | モノクローム | カラータッチスクリーン |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
P***r
United States
2023年1月26日
Versatile tool that works really well.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品