200G QSFP56 DACは、主に高帯域幅の200Gリンクを有効にし、200Gイーサネット レートをサポートします。QSFP56 - QSFP56銅線直接接続ソリューションを提供します。200G QSFP56 DACケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m (7ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-2M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#112270
#112270
15,215円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-PC02
30 販売数
17 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫72点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Dell(DE) DAC-Q56-200G-2M交換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP56 - QSFP56、26AWG)
仕様一覧
型番
DAC-Q56-200G-2M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅線
ケーブルタイプ
パッシブ
ケーブル長さ
2m(7ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
45mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661、SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
45mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
17
0
0
0
0
L***n
United States
2023年12月11日
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***t
United States
2023年12月01日
Everything is 5 stars like every time.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***m
United States
2023年12月01日
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品