Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I互換SFP+光モジュールはRJ-45コネクターを介してCat6a/Cat7銅線ケーブルで最大30mの10GBase-Tスループットを提供します。この光モジュールは、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431、SFP+ MSAに準拠しています。各SFP+光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。-40℃ 〜 85℃の動作温度範囲を特徴とするこの産業用光モジュールは、通信、データ処理&管理、産業&工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m)
#111882
#111882
12,203円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-T-30I
153 販売数
26 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫195点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
産業用 Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I互換 10GBASE-T SFP+モジュール(RJ-45銅製 30m)
製品規格
型番
iSFP-10G-T-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
伝送速度
10Gbps
消費電力
≤ 2.3W
ケーブル距離
30m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
ケーブル種類
銅線
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
5,000,000時間
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP+ MSA、SFF-8431
製品スポットライト
高性能
低消費電力≤ 0.6W、省エネ
40℃ ~ 85℃動作温度範囲
5,000,000時間を超えるMTBF
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
幅広いアプリケーション
世界中の主要なネットワーク機器ベンダーと完全互換性がある
10Gスイッチ、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用される
エンタープライズLANネットワークおよびその他のクーパーネットワーク接続に適しす
プロトコルと安全基準
クラスB EMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP + MSA、SFF-8431に準拠
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
データセンター向け10G接続
2.3Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (4)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
26
0
0
0
0
W***p
Singapore
2024年6月16日
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***s
United States
2024年1月10日
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品