400G QSFP-DD DACは、主に高帯域幅の400Gリンクを可能にし、400Gイーサネットレートをサポートします。これは、QSFP-DD-to-QSFP-DD銅製ダイレクトアタッチのソリューションを実現可能です。そして、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供しております。
![1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230824182857qjwku1.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824182857qjwku1.jpg)
![1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824182855coh48a.jpg)
![1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824182900axvcf7.jpg)
![1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241829037awlos.jpg)
![1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824182906uu829d.jpg)
1.5m (5ft) 汎用互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#107021
#107021
18,861円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-PC015
368 販売数
6 レビュー
16 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月16日金曜日
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
汎用互換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
仕様一覧
型番
QSFP-DD-PC015
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
33.5mm
ワイヤーAWG
30AWG
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
MTBF
≈ 5,000万時間
消費電力
< 0.1W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
400Gイーサネット
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805151150qit0p5.jpg)
特徴
高性能な400G QSFP-DD DAC
400G QSFP-DD DACはパッシブDACケーブルであり、信頼性が高く、挿入損失が低く、遅延が最小であるという特性を備えているため、短距離相互接続向けの最も電力効率の高い接続ソリューションです。
優れた品質のダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
フォームスキンテクノロジー
特殊なフォームスキンテクノロジーにより、DACのフォーム度と柔軟性を高めて、曲げ半径も小さくなります。 安定した伝送性能を確保できます。
EMCシールド
電磁シールドは低いクロストークと高いシグナルインテグリティを維持し、一貫した伝送を保証します。
優れた挿入損失
挿入損失は業界平均より10%低くなっています。 挿入損失が低く、光デバイスによって引き起こされる光パワーの損失が減少します。
高次変調PAM4
400G DACは8x50G PAM4変調を採用しています。 その伝送効率はNRZ信号に比べて2倍になり、コストを有効に削減できます。
Q&A
質問する
全て (16)Compatibility (3)Cable Length (2)Matching Product (2)Application (1)Compatible Modules (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Wire AWG (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
C***k
United States
2023年11月21日
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年11月16日
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品