SFP28アクティブ光ケーブルは、SFP28コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCは、SFF-8432 SFP28 MSA規格に準拠しています。
ディスクリート光トランシーバーや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内や隣接ラック間での25Gbps接続に適しています。
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240627110152rfd5l1.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152rfd5l1.jpg)
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152bylfh4.jpg)
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152bjwojo.jpg)
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110138wu294v.jpg)
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152y4b71q.jpg)
![4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106807.F.jpg)
4m(13ft) 汎用互換 25G SFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#106807
#106807
8,575円 (税込)
FS P/N: S28-AO04
110 販売数
150 レビュー
4 Q&A
長さ:
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月30日日曜日
グローバル倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年07月10日水曜日
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
汎用互換 25G SFP28 AOC(4メートル、SFP28/SFP28)
製品規格
型番
S28-AO04
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP28/SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
4m (13.12ft)
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857946655e854e69dbedf9.55399876.jpeg)
特徴
データセンター向け25G AOC接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28トランシーバーは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワーク規模を実現
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122934wjgv8d.jpg)
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721120029ychfxr.jpg)
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Mellanox Cards (2)Nexus Series (2)Application (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)FS Box (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
148
2
0
0
0
R***e
United States
2024年1月15日
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0А***в
Belarus
2023年7月12日
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0K***s
United States
2022年4月29日
Works well. I had to manually set the link speed to 10gbps on a native sfp28 to get it to properly connect to an SFP+ port on the other side, I was expecting some sort of auto-negotiation, but that could be the switch's fault.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品