200G QSFP56 DACは、主に高帯域幅の200Gリンクを有効にし、200Gイーサネット レートをサポートします。QSFP56 - QSFP56銅線直接接続ソリューションを提供します。200G QSFP56 DACケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409162054dv3457.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409162054dv3457.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091620509i6f9r.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409162059ebae0l.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409162104ijge79.jpg)
![1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091621071zr669.jpg)
1m (3ft) Cisco Q56-200-CU1M互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#106080
#106080
12,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-PC01
171 販売数
17 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Cisco Q56-200-CU1M交換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、QSFP56 - QSFP56、30AWG)
仕様一覧
型番
Q56-200-CU1M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅線
ケーブルタイプ
パッシブ
ケーブル長さ
1m(3ft)
ゲージ規格
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661、SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679
保証期間
5年間
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
34.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (2)Application (1)Customization (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
17
0
0
0
0
L***n
United States
2023年12月11日
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***t
United States
2023年12月01日
Everything is 5 stars like every time.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***m
United States
2023年12月01日
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品