FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

PicOS® e AmpCon™ per la Rete di Streaming Video

FS integra switch avanzati, PicOS® e la piattaforma di gestione AmpCon™ per progettare una moderna architettura di data center per i fornitori di servizi video 4K/8K. Consente una gestione efficiente della rete, una maggiore capacità e affidabilità e una riduzione dell'Opex complessivo.

Switch basati su Chip Broadcom

I chip Broadcom Unificati degli switch leaf e spine forniscono una larghezza di banda sufficiente, riducono la latenza della rete e migliorano l'efficienza operativa nelle ore di punta.

Software Switch PicOS®

PicOS® sfrutta i protocolli standard del settore, assicurando la piena retrocompatibilità e la perfetta integrazione con gli switch delle migliori marche, consentendo aggiornamenti in linea con il budget.

Piattaforma di Gestione Automatizzata AmpCon™

AmpCon™ consente agli operatori dei data center di effettuare in modo efficiente il provisioning, il monitoraggio, la gestione e la risoluzione preventiva dei problemi e la manutenzione del tessuto del data center.

Elenco dei Prodotti

Piattaforma di Gestione AmpCon™

P-AC-EE-B1

Switch PicOS® per Data Center

N8550-64C

N8550-32C

N8550-48B8C

N5850-48S6Q

N5850-48X6C

Switch Aziendali PicOS®

S5810-28TS

S5810-48TS

Server Rack

RS6140-V2

RS5450

Adattatori di Rete 100G/25G

MCX623106AN-CDAT

MCX512A-АСАТ

E810CAM2-2CP

XXV710AM2-2BP

Transceiver Ottici 100G/25G/10G

QSFP-SR4-100G

QSFP-100G-PCxxx

SFP28-25GSR-85

SFP-10GSR-85

SFP-10G-T

Cavi in Fibra Ottica

12FMTPOM4

OM4LCDX

Cavi Patch in Rame

C6ASFTPSGPVC

Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti con un TCO Più Basso

Con PicOS®, è possibile realizzare reti programmabili altamente resilienti e affidabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.

Interoperabilità Completa

Supporta i protocolli OpenFlow, SNMP e gNMI, fornisce interfacce di programmazione delle applicazioni API, offre interoperabilità con Cisco e altre infrastrutture di terze parti per una migrazione e un aggiornamento progressivi.

Virtualizzazione della Rete

Supporto di EVPN-VXLAN per garantire un'espansione aziendale flessibile e la migrazione in tempo reale delle macchine virtuali.

Ridondanza di Rete

MLAG per un fabric di livello 2 altamente disponibile, eliminando i tempi di inattività con una ridondanza migliorata.

Efficienza di Rete

Supporta IGMP e PIM per consentire un multicast efficiente, fornendo efficacemente contenuti a più utenti con un consumo ridotto di larghezza di banda.

Automatizzare la Gestione del Ciclo di Vita della Rete End-to-End

Prevenite le configurazioni errate e i tempi di inattività con la gestione end-to-end del ciclo di vita della rete, completa di provisioning, manutenzione, controllo della conformità e aggiornamenti automatizzati.

Zero-Touch Provisioning

Scalare in modo semplice e sicuro da qualsiasi luogo con il provisioning automatico e l'applicazione dei criteri.

Gestione della Configurazione

Aggiornamenti, patch e correzioni di bug a un singolo switch o a un gruppo di switch per risparmiare lavoro e prevenire i tempi di inattività.

Backup e Conformità

Automatizzare i backup della configurazione, i registri delle operazioni e i controlli di conformità rispetto a una "configurazione d'oro" con rollback intelligente per ridurre al minimo gli errori.

Visibilità degli Switch

Fornisce un inventario dettagliato di tutti gli switch, compresi i dettagli dell'hardware, la versione del software, la configurazione e altro ancora.

Automazione senza Agente

Scrivere Playbook Ansible per creare e programmare flussi di lavoro personalizzati con report di facile lettura.

Preconfigurazione di PicOS-V

AmpCon™ può essere preconfigurato con PicOS-V in uno scenario di virtualizzazione e poi trasferito nel data center.

Esplorate i Vantaggi della Rete di Streaming Video FS

  • Sistema Operativo e Gestione Unificati

    Gli switch funzionano su PicOS® unificato con una CLI coerente e sono gestiti tramite la piattaforma AmpCon™ per la configurazione remota e zero-touch, consentendo una configurazione semplificata e centralizzata.

  • Architettura Scalabile Spine-Leaf

    Spine-Leaf consente di aggiungere semplicemente nodi leaf o spine per la crescita dell'azienda. Ogni switch leaf si collega tramite il percorso più breve a più spine, riducendo al minimo la latenza e aumentando la ridondanza.

  • Rete VXLAN Flessibile

    La tecnologia VXLAN costruisce una rete virtuale di Livello 2 e crea tunnel virtuali, consentendo migrazioni live di macchine virtuali sia all'interno che tra i data center, senza tempi di inattività e con un'allocazione flessibile delle risorse.

  • Ridondanza a Livello di Nodo con MLAG

    MLAG migliora la ridondanza e l'ampiezza di banda attraverso l'aggregazione dei collegamenti, attenuando il rischio di un singolo punto di guasto, garantendo una stabilità costante e riducendo la congestione.

  • Design delle Partizioni

    Il design della partizione di rete (business, storage e gestione fuori banda) aiuta a isolare le diverse aree aziendali e a ridurre la complessità del traffico.

  • Assistenza Tecnica sul Campo

    I team di assistenza locale di FS offrono un servizio tecnico completo e forniscono soluzioni professionali end-to-end, dalla progettazione, alla valutazione, all'implementazione.

Risorse

Soluzioni Pratiche

  • PicOS® per la Soluzione InfiniBand H100
  • PicOS® per la Soluzione di Rete Multi-Filiale

Blog

  • Costruite la Vostra Rete con la Piattaforma di Rete Pica8
  • Il Mito Dietro il Provisioning Zero Touch di Pica8 nell'Applicazione delle Filiali Remote

Notizie

  • Gli Switch FS Supportano Ora PicOS® per un'Esperienza di Rete Unificata

Pronti per iniziare?

Avete una domanda sull'acquisto di una soluzione che vi interessa? Compilate il modulo e vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.

Nome *

Cognome *

Indirizzo E-mail *

Dettagli *

0/5000