FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
00:25
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.
Questa immagine riguarda M6500-CH2U.

Piattaforma Scaricata del Chassis Gestito 2U, Supporta ransponder/Muxponder da 2x 200G T, M6500-CH2U

Hot #96454
Hot #96454

WEB 1+1 Alimentazione AC 1x Modulo Ventola

803,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: M6500-CH2U
34 Venduti
7 Recensioni
10 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

M6500-CH2U, 2 Slot 2U Gestito Chassis Piattaforma Non Caricata, Alimentatori AC Ridondanti e Ventole, Supporto della gestione WEB/SNMP

Questo dispositivo offre un sistema plug & moduli di gioco, supporta la gestione visiva. Consente una configurazione flessibile del tipo di servizio e della modalità della porta, per soddisfare le esigenze di aggiornamento e monitoraggio della rete. Lo chassis è disponibile con canale di supervisione ottico e canale di supervisione elettrico, offrendo maggiore flessibilità e scalabilità per la connettività di rete ibrida.

La serie M6500 supporta trasmissioni di servizi OTN/SDH/Ethernet a 10G/40G/100G, consentendo la costruzione di una rete di trasporto ottico ad alta capacità con 200G su una singola lunghezza d'onda. È adatto per interconnessioni di data center ad alta velocità, alta capacità, piccoli imballaggi e basso consumo.


Nota: lo chassis viene fornito con la scheda di controllo principale NMU, la ventola di raffreddamento e l'alimentatore.

Specifiche
Numero di Slot
2-slot
Tipo di Custodia
Montabile su Rack
Alimentazione
Doppia Alimentazione AC,110~220VAC
Sostituibile a caldo
Consumo di Energia
Consumo di Energia Statica ≤70W
Consumo Massimo di Energia ≤350W
Umidità di Funzionamento
10%~90% (Non condensante)
Gestione
WEB, SNMP v2
Interfaccia di Rete
2 x Porte LAN SFP 1000Base-X
2 x Porte LAN RJ45 10/100/1000Base-T
Dimensioni (AxLxP)
3.70"x17.48"x9.53" (94×444×242mm)
Temperatura
Funzionamento 0 a 45°C (0 a 113°F)
Stoccaggio -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ventole di Raffreddamento e Alimentatori Ridondanti

2 ventole intelligenti sostituibili a caldo garantiscono un raffreddamento e una riduzione di potenza superiori. I doppi alimentatori 1+1 garantiscono l'affidabilità della trasmissione di rete.

Monitoraggio della rete da parte di Gestione WEB
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione WEB in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Gestione del WEB
Gestione dei Guasti
Gestione del Monitoraggio
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (2)Power Supply (2)Battery (1)Customization (1)SNMP (1)Specification (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

B***l

Belarus

December 22, 2020
5.0
It's the case study page which attracted me, we had an OTN project and came to contact FS to see if their technicians can offer some support. Really glad that they are very professional! The account manager and technicians are also very patient to my continual questions. Perfect service! In terms of this chassis, the accessories are hot-swappable which make them can be replaced on site without affecting business transmission. I like this design!!
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

B***n

Luxembourg

December 09, 2020
5.0
My project of DWDM point to point system has been hold on from last mid-year. When new year comes, it recovers, but a little change with fiber capacity up to 200G. I was worried if FS can help this time, what surprised me is that they solved my troubles soon with 100G transponder! Some delivered items are perfect, now just waiting for the rest.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0

G***y

United Kingdom

November 16, 2020
5.0
I have a project that is a simple point to point 100G DWDM, over about a 142 km. This is to hand off to a 100G switch on both ends. FS tech provided free solution. The chassis which goes with an eject lever is brilliant!! That makes it easier to insert and pluck the transponder in the chassis, very convenient compared to other brands I once went for.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente