100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN con throughput fino a 20km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e OTU4 4I1-9D1F. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506121633kbdj1k.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/images/202309151707436jhnji.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633kbdj1k.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633kcmmvh.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747zpphy2.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633h7reud.jpg)
![Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747vpwsvt.jpg)
Personalizzato QSFP28 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 a Doppio Tasso 1310nm 20km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88511
#88511
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
19 Venduti
23 Recensioni
5 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
148 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Numero parte
QSFP-100G-LR4
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore forma
QSFP28
Flusso dati
Dual Rate 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm*
Massima distanza cavo
20km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo di trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di ricevitore
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supportato
Fascia della temperatura comerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza d'uscita(100G)
-1.0~4.5dBm
Sensibilità del ricevitore(100G)
<-9.5dBm
Potenza d'uscita(112G)
0~4dBm
Sensibilità del ricevitore(112G)
<-9.0dBm
Consumo di energia
3.5W
Rapporto di estinzione
4dB
Formato di modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità di trasmissione e dispersione
2.2dB
Bilancio di potenza
8.5dB
Tecnologia di incapsulamento
Incapsulamento BOX
Funzione FEC**
Supportato
Protocolli
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Applicazione
100GBASE Ethernet, Telecommunicazioe, 5G Network Mid/Backhaul
Please Note:* 1310nm Lunghezza d'onda range include L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm), L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm), L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm), L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)** È necessario che FEC in host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220808115316vp2wr4.jpg)
Caratteristiche
Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
2
Etichetta personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)CDR (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)OTU4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
23
0
0
0
0
H***o
United States
November 15, 2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0F***t
United States
November 13, 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0A***y
France
May 26, 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente