100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN con throughput fino a 20km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e OTU4 4I1-9D1F. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202405061219169deos7.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/images/202309151707436jhnji.jpg)
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061219169deos7.jpg)
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121916ekezwi.jpg)
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747zpphy2.jpg)
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121916jiy2ya.jpg)
![100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747vpwsvt.jpg)
100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS
#88488
#88488
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
127 Venduti
23 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
148 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Part Number
QSFP-ELR4-100GM
Vendor Name
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x PIN ROSA
Potenza TX(100G)
-1.0~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-9.5dBm
Potenza TX(112G)
0~4dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-9.0dBm
Sovraccarico(100G)
4.5dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
4dBm
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.2dB
Powerbudget
8.5dB
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato di Modulazione
NRZ
FEC Integrato
No
Protocolli
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221111114213ioyqyk.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3.5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104046eele9u.jpg)
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1280nm/1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Simplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 20km (con Ospite FEC) | 20km | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM DML TOSA | DFB | EML |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)CDR (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)OTU4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
23
0
0
0
0
H***o
United States
November 15, 2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0F***t
United States
November 13, 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0A***y
France
May 26, 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente