Il transceiver a doppio tasso consente di passare senza problemi da una larghezza di banda di 1G a 10G, migliorando le prestazioni con un'interruzione minima.
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802112541odjh1p.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/images/20221107165948n8k226.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802112541odjh1p.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802112541sfswde.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802112541magnd9.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87461.F.jpg)
![H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#87461
#87461
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31
453 Venduti
51 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
4965 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
3239 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C SFP-1/10GLR-31 Compatibile Doppio Tasso 1000BASE-LX e 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10Km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile con H3C
SFP-10/25GLR-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
1/10,3 Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418121438_486.png.webp)
Caratteristiche
Aggiornamento della Rete Facile con i Transceiver 1/10G a Doppio Tasso
Connettività 10G per i Centri Dati
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con il Pacchetto TO-Can
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver offre grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e centri dati.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
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
43
4
3
0
1
A***n
United States
October 05, 2023
Purchased two of these. One for ISP device and the other for company device. Once the ISP configured their side, data flows without issue.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***n
United States
October 05, 2023
This is the second module to match the first. Both worked perfectly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***z
United States
August 31, 2023
Great purchase, It just works
Used with USW-48-Pro-Poe+ Unifi and USW-24Pro+PoE+
Single Mode LC
Used with USW-48-Pro-Poe+ Unifi and USW-24Pro+PoE+
Single Mode LC
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente