FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.

Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

#75304
#75304

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

303,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
41 Venduti
186 Recensioni
5 Domande
91 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
177 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-PIR4 Compatible 40GBASE-PLR4L QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with 100G PSM4 MSA. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the 100G PSM4 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-PIR4-40G to QSFP-PLR4L-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifiche
Compatibile con Palo Alto Networks
PAN-40G-QSFP-PIR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Power Budget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G PSM4 MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Breakout 4x10G (1)Tipo di Cavo (1)Matching Prodotto (1)Matching Transceiver (1)PIR4 vs PLR4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    147
    27
    12
    0
    0

    H***x

    Netherlands

    June 22, 2022
    5.0
    perfect mudule, works right away
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    G***n

    United States

    August 16, 2020
    5.0
    Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
    Acquisto verificato
    Utile 12
    Commento 0

    W***d

    United States

    July 19, 2020
    5.0
    PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
    Acquisto verificato
    Utile 14
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente