FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-CWDM4-100G.

Check Point CPAC-TR-100IR-SSM160-QSFP28-C Compatibile 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#75312
#75312

Macom Oclaro DML ≤3.5W Duplex LC SMF

230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
51 Venduti
74 Recensioni
24 Domande
2189 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
50 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Check Point CPAC-TR-100IR-SSM160-QSFP28-C Compatibile 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm, 2km, LC, DOM)

Check Point CPAC-TR-100IR-SSM160-QSFP28-C Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 2km su fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Il segnale 100 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda a 1271, 1291, 1311 e 1331nm. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 e ITU-T G.694.2. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.

Nota: i due transceiver vengono spediti in modo casuale a causa dei diversi lotti. La qualità è la stessa.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-IR4-100G a QSFP-CWDM4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Check Point Compatibile
CPAC-TR-100IR-SSM160-QSFP28-C
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1271nm, 1291nm, 1311nm e 1331nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x CWDM DML (DFB)
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5~2.5dBm
Potenza RX
-11.5dBm~2.5dBm
Power Budget
5dB
Consumo di Energia
≤3.5W
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
COB
FEC Integrato
Supportato
Protocolli
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Adotta la Tecnologia WDM per Trasmettere i Segnali
Il modulo QSFP 100G CWDM4 adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su una singola fibra, risparmiando notevolmente le risorse della fibra ottica.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Processo rigoroso per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
2km
2km
2km
2km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Tipo di Trasmettitore
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
Tecnologia di Imballaggio
COB Imballaggio
COB Imballaggio
COB Imballaggio
TO Imballaggio
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x100G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (24)Compatibilità (3)Vantaggio (1)Applicazione (1)Retrocompatibilità (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)FEC (1)Confronto Prodotti (1)Supported Rate (1)Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    71
    3
    0
    0
    0

    E***n

    Iceland

    January 26, 2024
    5.0
    fast shipping everything top notch
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    R***o

    United Kingdom

    September 13, 2023
    5.0
    This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    D***h

    Italy

    September 10, 2023
    5.0
    Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
    Acquisto verificato
    Utile 6
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente