![2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82460.B.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82460.B.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82460.main.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82460.C.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82460.D.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82460.E.jpg)
2.5m (8ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#82460
#82460
352,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-8SPC025
11 Venduti
3 Recensioni
6 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 06 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks CAB-D-8S-400G-2.5M Compatibile 400G QSFP-DD DAC a 8x50G SFP56 Breakout Cable (2.5-metro, Passivo, QSFP-DD a 8 SFP56, 28AWG)
Specifiche
Arista Networks Compatibile
CAB-D-D-400G-2.5M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 8 SFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
39.5mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
2.5m (8.20ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Commercial Temperatura Range
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201125/16062846865fbdf58e921e53.09351604.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Retrocompatibilità (1)Supported Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***s
Australia
June 15, 2020
We were struggling to find some 400G DACs that would work with our Arista switches, but these DACs worked like a charm! Just plugged them into our switches and they worked immediately without any issues until now. Worthy to buy.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0P***y
United States
January 06, 2020
Bought two QSFP-DD to 8 SFP56 twinax cable to connect our newly purchased 400G switches. Compared with other vendors I inquired, this cable was priced very competitively and worked exactly as intended.
Acquisto verificato
Utile 36
Commento 0M***o
Spain
December 17, 2019
I knew that FS began to supply 400G products from the social platform by accident, and recently our new project needed to deploy 400G connections, so I ordered two pcs cable from them. If no issues happened to these two, we will order the other several ones again.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente