FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
03:12
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.
Questa immagine riguarda XXV710AM2-2BP.

Scheda di Interfaccia di Rete Ethernet basata su Intel XXV710, 25G a Doppia Porta SFP28, PCIe 3.0 x 8, Comparabile a Intel XXV710-DA2, Staffa Alta e Corta

#75603
#75603

25G Doppia Porta SFP28 PCIe 3.0 × 8

425,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: XXV710AM2-2BP
3K Venduti
15 Recensioni
30 Domande
80 In Magazzino DE, Riceverai entro il 04 lug., 2024
51 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 3 anni

25 Gigabit Doppia Porta SFP28 Intel XXV710 Basata su Scheda di Interfaccia di Rete Ethernet a Bassa Latenza

Questa scheda di interfaccia di rete (NIC) a doppia porta da 25 Gb è ottimizzata sul controller Intel XXV710 per la connettività dei server e la virtualizzazione della rete. Grazie al supporto di un'interfaccia host PCIe 3.0 x8, questa scheda offre una larghezza di banda sufficiente per il traffico line rate su due porte da 25 Gb.

Il supporto migliorato per la virtualizzazione, compresi VMDq e SR-IOV, rende la scheda NIC perfetta per gli ambienti virtualizzati. È progettata per fornire un'ampia interoperabilità, ottimizzazioni critiche delle prestazioni e una maggiore agilità per le comunicazioni, il cloud e le soluzioni di rete IT aziendali.

Specifiche
Porte
Doppia
Controllore
Intel XXV710-AM2
Velocità Ethernet Supportate
1/10/25G
Interfaccia Host
PCIe 3.0 x8
Tipo di Cablaggio
Transceiver SFP28, DAC e AOC
Tasso di Collegamento
8.0 GT/s
Connettività (VT-c)
Supporto OS
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Altezza Staffa
Alta & Corta
Basso Consumo Energetico
14.1W
Umidità di Conservazione
90% max. di umidità relativa senza condensa a 35ºC
Temperatura di Conservazione
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidità di Funzionamento
85% max. di umidità relativa senza condensa
Temperatura d'Esercizio
0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F)
Dimensioni Scheda PCB (LxP)
5.91"x2.68" (150x68mm) (senza staffa)
RoHS R6 Conforme
* PCIe 3.0 è retrocompatibile con PCIe 2.0 e porta un bit rate di 8 giga trasferimenti al secondo (GT/s) per corsia.

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Il chip Intel XXV710 Offre un'Ampia Interoperabilità
Il chip Intel XXV710 Gigabit Ethernet, come base per la connettività dei server, aumenta l'agilità delle soluzioni di rete IT per le comunicazioni, il cloud e le aziende.
Low latency
Elevata scalabilità
Interoperabilità
Agilità
Ottimizzazione
Tecnologia Avanzata di Virtualizzazione della Connessione

Il miglioramento delle prestazioni e della gestibilità della rete in ambienti virtualizzati è fondamentale per settori quali il cloud computing, i data Centro virtualizzati e la virtualizzazione delle funzioni di rete.

Gli Offload Intelligenti Riducono l'Utilizzo della CPU per l'I/O

Assistendo il processore host, migliorando le prestazioni della rete, riducendo il carico sul processore host e quindi aumentando l'efficienza del sistema.

Compatibilità su Larga Scala

Questa scheda di rete per server è compatibile con la maggior parte dei modelli di altri fornitori, come i server Dell, HPE, IBM, Inspur, Supermicro ecc.

Facilmente Adattabile a Diversi Settori Industrialei

Prestazioni Elevate Computing

Cloud Computing

Data Centro

Virtualizzazione Ambiente

Industriale Automazione

Apprendimento Automatico

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (30)Compatibilità (5)Dell Server (2)Applicazione (1)Compatibility (1)Firmware (1)Aggregazione di Link (1)LowProfile Bracket (1)Tasso di Porta (1)Transceiver Compability (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
15
0
0
0
0

F***a

Canada

October 11, 2023
5.0
I bought this network card and the speed is really amazing! The dual-port SFP28 design provides excellent performance in my data center network. Compared with the previous 10G network card, this is simply a leap.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***t

France

September 22, 2023
5.0
Installing this network card was very easy, and the included Tall&Short Bracket really gave me more options for installation. Overall, performance and stability exceeded my expectations.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***y

France

September 22, 2023
5.0
Installing this network card was very easy, and the included Tall&Short Bracket really gave me more options for installation. Overall, performance and stability exceeded my expectations.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente