Clicca per aprire la vista espansa
25m (82ft) Compabilità Generica 40G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
#74594
#74594
146,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AO25
16 Venduti
860 Recensioni
6 Domande
Lunghezza:
35 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 40G QSFP+ AOC (25-metro, QSFP+ a QSFP+)
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-AO25 a QSFP-40G-AO25, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Specifiche
Part Number
QSFP-AO25
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
25m (82.02ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
659
133
67
1
0
L***g
United States
July 05, 2023
We tried this product and it was very good and at a reasonable price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***k
Canada
April 25, 2023
They look in top shape and the shipment was very fast.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***r
United States
April 06, 2023
Excellent service and always helpful
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente