FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale LSZH 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74366
#74366

BIF 40/100G Reti

6,22 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4LCDX
6.3K Venduti
93 Recensioni
4 Domande
Lunghezza:
m
m
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale LSZH 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Il cavo 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM4 è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ ecc. per connessioni Ethernet 10/40/100G ed è la specifica di fibra preferita per applicazioni 40/100G.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Ethernet Distanza
150m a 850nm
100G Ethernet Distanza
100m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0dB/km
Conteggio della Fibra
Duplex
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
LSZH
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    70
    23
    0
    0
    0

    B***l

    Malta

    May 25, 2023
    5.0
    Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    E***g

    United States

    March 11, 2021
    5.0
    As described
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    K***r

    United States

    March 04, 2021
    5.0
    Cables were perfect as usual, FS fiber is great quality.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente