![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73650.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.main.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.B.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.C.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.D.jpg)
![CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.E.jpg)
CFP Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#73650
#73650
3.778,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP-LR4-100G
1 Venduto
113 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks CFP-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 CFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatibile
CFP-100GBASE-LR4
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP
Tasso Massimo di Dati
103.1 Gbp
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti Ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Tipo di Cavo (1)Class 1 Laser (1)DOM (1)Doppio Tasso (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
89
17
7
0
0
A***n
United States
October 16, 2023
service was outstanding - also assurance after the sale was perfect!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***f
United States
May 10, 2017
You'll get exactly what you ordered. The staff is knowledgable. Clearly English isn't their first language, and the product arrived a little late. But it was EXACTLY what we asked for.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***t
United States
April 29, 2017
These CFP transceivers are cheaper than other stores, but the quality don't let me down. Highly recommend!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente