FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.
Questa immagine riguarda C8SFTPSGPVC.

3ft (0.9m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat8 Snagless di Protezione Schermato (SFTP) PVC CMX, Off-White

#72756
#72756

Rame Nudo Puro PoE++ 2000MHz

4,15 € (Incl. IVA)
FS P/N: C8SFTPSGPVC
7.2K Venduti
19 Recensioni
8 Domande
105 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
414 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
50 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Cat8 Snagless di Protezione Schermato (SFTP), 28AWG, 25/40GBase-T

Il cavo di rete patch Cat8 è la soluzione economica per la gestione di data center per interni, supportando fino a 25/40GBase-T e 2000MHz in 30 metri di cavo. È anche completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch cat8 di FS applica rame privo di ossigeno con elevata conducibilità elettrica e bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CMX, che è durevole, ignifugo, resistente alle deformazioni.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat8 Snagless
Tipo di schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del cavo
PVC CMX (Rotondo)
Lunghezza
3ft (0.9m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
A Treccia
Supporto del traffico dati
25/40GBase-T
Larghezza di Banda Standard
2000MHz
Spessore (AWG)
28 (7/0.12mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
6.0 ± 0.2
Distanza Massima di Trasmissione
30m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Fino a 25/40GBase-T e 2GHz
I cavi patch Cat8 supportano velocità di trasferimento di 40Gbps e larghezza di banda fino a 2GHz, rappresentando la soluzione ideale a prova di futuro, conveniente e ad alte prestazioni.
Connettori Placcati in oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Minore Perdita di Segnale
4 Coppie Ritorte a trefoli
Anti Interferenze Elettromagnetiche
Tripla Protezione dei Cavi Patch

Spina modulare RJ45, rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina Modulare RJ45

La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale Antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Elimina il rumore di linea EMI/RFI

Il design a doppia schermatura protegge dalle interferenze elettromagnetiche e dalle interferenze a radiofrequenza (EMI/RFI) e quasi elimina la diafonia aliena (AXT).

La Soluzione Economica per Data Center Interni
Test dei Cavi Fluke Networks

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di prova specifico, che comprende NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Application (1)AWG (1)Bandwidth (1)Cable Connection (1)Connection (1)Custom Length (1)Gauge (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
19
0
0
0
0

G***n

United States

December 04, 2023
5.0
Makes everything way faster than a cat5. Get rid of slow data transfer and get this thing for top speeds.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

C***n

Australia

May 17, 2023
5.0
The cable is durable and because it is Cat-8 should be able to comfortably carry data at speeds between 20 and 40 GB/sec. I have used them for several months now and unplugged and reinserted them several times. No visible stress marks or deteriorated performance were found.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

L***n

Mexico

February 19, 2023
5.0
I purchased this to bypass my old WiFi router and connect directly to my modem to have greater speed. I wasn't disappointed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente