Mellanox MC220731V-001 Compatibile QSFP+ Cavi Ottici Attivi sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funzionano su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8436. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni a 56Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO01 a QSFP-56G-AO01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305041937369ern54.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305041937369ern54.jpg)
![FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504193736jp0dcf.jpg)
![FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627172949celx1n.jpg)
![FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406271729498qb0la.jpg)
![FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627172949ffi7kk.jpg)
FS per 1m (3ft) Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
#71508
#71508
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-AO01
44 Venduti
5 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox MC220731V-001 Compatibile, 56G QSFP+ AOC (1 metro, QSFP+ a QSFP+)
Specifiche
Mellanox Compatibile
MC220731V-001
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso di Dati
FDR 56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
56G InfiniBand, 4x FDR, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_828.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 56G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 56G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente dello switch in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
S***n
United States
September 15, 2020
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0K***o
United States
September 02, 2020
FS customer service has never been caught up by those who were unable to get back to me in a timely manner and weren’t super well-versed in their product’s technical details.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0W***e
United States
May 18, 2020
The AM was enthusiastic about solving my problems and helping me track my package all the time. After receiving my order, I plugged the AOC cables into my switches and did the compatibility test, they worked great and no errors occurred until now.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente