FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.
Questa immagine riguarda FMT-OPD.

Rilevamento di potenza ottica OPD (AIU) Personalizzato, Modulo Innestabile per la Piattaforma di Trasporto Multiservizio FMT

#70941
#70941

4-16CH 1310±20nm, 1550±20nm FMT WDM Rete

642,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT-OPD
184 Venduti
7 Recensioni
3 Domande
Canali:
4 Canali
Lunghezza d'onda:
1310nm
Numero Porta:
Modulo collegabile
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

OPD(AIU) Rilevamento di potenza ottica per il monitoraggio ottico, LC/UPC, modulo innestabile

La rilevazione di potenza ottica è una sorta di apparecchiatura di monitoraggio della potenza ottica, che può portare avanti la rilevazione di potenza ottica ad alta precisione. Supporta il campionamento online o offline.

Data la sua elevata precisione di misura, l'alta stabilità e le elevate prestazioni, OPD è la scelta ideale per il sistema di monitoraggio ottico in tempo reale delle misurazioni di perdita di fibre ottiche, cavi e dispositivi ottici passivi.

Specifiche
Lunghezza d'onda operativa
1310/1550nm (±20nm)
Precisione del monitoraggio della potenza
±0.25dB
Stabilità di potenza/guadagno
±0.1dB
Risoluzione di potenza
0.01dB
Ambito di monitoraggio della potenza ottica
-50~+23dBm
Perdita di inserzione (online)
≤1dB
Connettore
LC/UPC
Consumo di energia
<2W
Crosstalk
>55dB
Canali opzionali
4/8/16 Canali
Gestione
Monitor online, strumento di gestione semplice, cavo del monitor
Custodia
Modulo innestabile (Occupa 1 slot nel telaio FMT)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
OPD (AIU) Modulo di Rilevamento Ottico di Potenza

Alta precisione di monitoraggio e ampio campo di monitoraggio della potenza ottica

Rilevamento e monitoraggio in tempo reale della potenza ottica multicanale

Supporto della raccolta di informazioni online e offline

Disponibile per il Sistema di Trasporto Multi-Servizio Tutto in Uno

Come parte del sistema di trasporto multiservizio, la scheda OPD collegabile a caldo occupa solo uno slot nello chassis 1U/2U/4U.

Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
FS Potente Sistema di Gestione della Rete

FS.COM Unità di Gestione della Rete (NMU/NMS) è sviluppata con un design di controllo ARM9. La NMU/NMS fornisce una gestione completa dei guasti, della configurazione, delle prestazioni, della sicurezza e delle e-mail push istantanee.

Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (1)Channel (1)Monitoring (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

M***s

Australia

March 27, 2019
5.0
This plug-in card design is very easy to install, and I only need to put the OPD in FMT chassis and manage it with other products, it is so convenient.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

J***r

Canada

March 14, 2019
5.0
High quality product, reasonable Price and fast delivery, very satisfying shopping.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

E***e

United States

March 04, 2019
5.0
It works well in my system, very good quality!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente