I gruppi di cavi di canalizzazione preterminati sono progettati per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di manodopera e gli sprechi in grandi infrastrutture con sistemi di connessione incrociata ad alta densità e sistemi di patch. Basato sui più performanti sistemi di cablaggio disponibili, che supportano velocità di 1Gigbit. Dodici (12) moduli jack sciolti su entrambe le estremità di montaggio per una semplice installazione plug and play.
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/69161.B.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/images/nRfeZw0xhlkVA4Im.jpg)
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69161.B.jpg)
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69161.main.jpg)
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69161.C.jpg)
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69161.D.jpg)
![Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft) Questa immagine riguarda C6UTP6JJ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69161.E.jpg)
Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato 6 Jack a 6 Jack Non Schermato (UTP) PVC CMR 3m (10ft)
Cavo Trunk Cat6 in Rame Preterminato, 23AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20190628/20190628171516_966.jpg)
Il connettore RJ45 è collegato al cavo e l'anello esterno è costituito da un manicotto a maglia intrecciata, che può essere utilizzato senza assemblaggio manuale.
Connettore RJ45
Preconnesso può ridurre il tempo di installazione del 75%.
Manicotto in Rete Intrecciata
Un cavo passante attraversa l'armadietto per facilitare l'installazione.
Numero Chiaro
Design con codifica digitale per una facile identificazione e una rapida installazione.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230803120751vd6lmg.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308031209350n30ng.jpg)
C***i
United States
T***r
United States
P***l
United States