62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.
Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.
Clicca per aprire la vista espansa
30m (98ft) LC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.651 consente di effettuare curve più strette per l'instradamento dei cavi.
Ghiera in Ceramica Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.
90-150N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
Б***й
Russian Federation