62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.
Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.
![30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable Questa immagine riguarda OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68882.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable Questa immagine riguarda OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68882.main.jpeg)
![30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable Questa immagine riguarda OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68882.B.jpeg)
![30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable Questa immagine riguarda OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68882.C.jpeg)
![30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable Questa immagine riguarda OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68882.D.jpeg)
![30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable Questa immagine riguarda OM1-LC-LC-DX-FS-30M-PVC-3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68882.E.jpeg)
30m (98ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable
Cavo Patch in Fibra di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale
(Cavo in Fibra)
Il connettore in fibra duplex standard industriale è conforme a EIA/TIA 604-2 con ghiera in ceramica per reti di cablaggio ad alta velocità.
Ghiera in Ceramica Zirconia Ottimale IL e RL
L'Avvio del Cavo da 3,0 mm, Offre la Massima Protezione
La stampa aiuta a chiarire e riconoscere i diversi cavi
Il test completo delle prestazioni assicura che il cavo funzioni in modo più sicuro e che la trasmissione dei dati sia più affidabile e stabile nella vostra rete.
Questo pacchetto di cavi in fibra ottica, facile da trasportare e ben protetto, è stato etichettato e contrassegnato da FS.COM come standard. Su richiesta, sono disponibili etichette o confezioni personalizzate.
D***s
Australia
M***c
Australia
B***a
India