FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3.

3m (10ft) LC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM4 Multimode Fiber Optic Patch Cable

#68842
#68842

G.651 40/100G Reti

4,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4-LC-SC-DX-FS-3M-PVC-3
499 Venduti
93 Recensioni
0 Domanda
Length:
36 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch in Fibra di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale

Il cavo patch in fibra 50/125μm OM4 Multimodale soddisfa la normativa RoHS e tutti i cavi sono testati otticamente al 100% per la perdita di inserzione per garantire l'alta qualità, è molto conveniente per il cablaggio di rete

FS fornisce anche una serie completa di servizi OEM, come il connettore in fibra, la lunghezza, il colore, il grado di fibra, le specifiche, il materiale, il pacchetto, ecc.

Specifiche
Connector
LC a SC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
50/125μm
Jacket Color
Aqua
Polish
UPC to UPC
Wavelength
850/1300nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥30dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G.651
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema strutturale
Schema trasversale
Cavo in Fibra Ottica con Rivestimento OFNR (Riser), Standard di Infiammabilità del Settore

Il connettore in fibra duplex standard industriale è conforme a EIA/TIA 604-2 con ghiera in ceramica per reti di cablaggio ad alta velocità.

Ghiera in Ceramica Zirconia Ottimale IL e RL

Cavo da 3,0 mm, Fornisce la Massima Protezione

La Stampa Aiuta a Chiarire e Riconoscere i Diversi Cavi

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    70
    23
    0
    0
    0

    B***l

    Malta

    May 25, 2023
    5.0
    Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    E***g

    United States

    March 11, 2021
    5.0
    As described
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    K***r

    United States

    March 04, 2021
    5.0
    Cables were perfect as usual, FS fiber is great quality.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente