Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Brocade, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il swappabile a caldo 100BASE SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Fast Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220903104319i28ztm.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220903104319i28ztm.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220903104321bai3h4.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209031043242h0xjn.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61829.D.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61829.E.jpg)
Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#61829
#61829
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100EX-31
62 Venduti
28 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
Compatibile:
27 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Brocade E1MG-100FX-LR-OM Compatibile 100BASE-EX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
E1MG-100FX-LR-OM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -32.5dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
GR-468, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061023087w4gdb.jpeg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Retrocompatibilità (1)FS Box (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
18
8
2
0
0
M***l
Canada
April 10, 2017
The 100BASE-EX SFP arrived on time and worked as expected. It's a really happy shooping experience.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***n
United States
April 08, 2017
The online store looks really good which is easy to use. I like it very much and would be a repeated customer.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***s
United States
February 06, 2017
I competitively shop for my customers and Fiberstore wins my business everytime with great prices, easy to navigate website and customer service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente