Il Brocade-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 80km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220915183537k3l1us.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915183537k3l1us.jpg)
![Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151835347z3qi4.jpg)
![Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51452.C.jpg)
![Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51452.D.jpg)
![Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51452.E.jpg)
Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#51452
#51452
63,44 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX80
117 Venduti
30 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
63 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
112 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade E1MG-1G-BXU-80 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
E1MG-1G-BXU-80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-2~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
28
1
1
0
0
S***d
United States
May 12, 2020
We wanted to buy 1G BiDi SFP modules with wavelengths of 1550nm on the TX end and 1490nm on the RX end. After consulting our AM, we decided to go with his suggestions. So I quickly made an order and they arrived in secure packaging. When we inserted the modules into my switch, there were no issues with the connectivity to the switch it went into. Temperature is running as expected and no packet errors or interface issues. Will continue to purchase fiber optic products from FS.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0A***n
Belarus
April 27, 2020
The 1G modules were very easy to install and worked as expected. Require no extra tools and configuration. Plugged them into my switches, the link was stable and no packets loss. Recommended.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0B***n
United States
September 08, 2017
I am pleased to do business with Fiberstore, my Account Manager Daisy recommended the optics to me according to my requirements, and the item works on Cisco ASR-1001 as we expected. Daisy is very professional and you guys are great!
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente