I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
![1m (3ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSSM-LCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/50013.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSSM-LCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50013.main.jpg)
![1m (3ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSSM-LCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50013.B.jpg)
![1m (3ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSSM-LCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50013.C.jpg)
![1m (3ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSSM-LCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50013.D.jpg)
1m (3ft) LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
Simplex LC/UPC 9/125 Pigtail in Fibra Ottica Monomodale, 0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Robusto e resistente alla corrosione, non si deforma facilmente
Rivestimento in PVC (OFNR)
Flessibile e resistente all'abrasione, durevole per uso interno
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Fibra a Bassa Perdita G.657.A1 e Raggio di Curvatura Min. di 10mm, offrono una maggiore flessibilità per le configurazioni in spazi limitati.
D***n
United States
J***o
Canada
C***r
Canada