Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile SFP transceiver supporta fino a 100km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Arista switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317171859rxsnco.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317171859rxsnco.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036tbqanv.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171718599tcgpl.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036kaq41a.jpg)
![Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036968jbq.jpg)
Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#49954
#49954
74,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-EZX-55
24 Venduti
22 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
45 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks SFP-1G-EZX-100 Compatibile 1000BASE-EZX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatibile
SFP-1G-EZX-100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -32dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807152608apoy0i.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Arista Series (2)Backward 1G (1)Connessione (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
20
2
0
0
0
A***a
Saudi Arabia
January 01, 2017
SFP module plugged into the switch, cable in, works - all fine, hence five stars.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***s
New Zealand
May 30, 2016
Quick shipping, and just a great overall experience will have me coming back again!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
United States
May 12, 2016
Cheap and reliable parts.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente