FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
00:48
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.
Questa immagine riguarda FHU-96FLC12MOM4.

Cassetta di Breakout FHU 1U, 96 Fibre OM4 Multimodali, Polarità Universale, da 12 x MTP®-8 a 24 x LC Quad (Aqua), 0.35dB max

#43514
#43514

EIA 19" Utilizzato con il trunk Metodo B

962,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHU-96FLC12MOM4
2.2K Venduti
63 Recensioni
12 Domande
21 In Magazzino DE, Riceverai entro il 04 lug., 2024
16 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 lug., 2024
1 in Transito, Riceverai entro il 24 lug., 2024
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
FHU 1U 40GBASE-SR4 a 10GBASE-SR Breakout Cassette, Elite MTP-8 a LC Quad, OM4 Multimode

Questa cassetta di breakout FHU 1U 19'' a 96 fibre è progettata per collegare le porte QSFP 40G con cavi in fibra MTP/MPO, mappando sul retro del pannello, per poi ripartire come 48x 10G sul pannello frontale con cavi in fibra LC. Tutte le cassette di breakout soddisfano i requisiti degli standard TIA/EIA, IEC ecc., sono serializzate e applicate a data center, telecomunicazioni e storage area network

La serie FHU è progettata per le connessioni in cui la rapidità di implementazione e la semplicità di manutenzione sono fondamentali.

Specifiche
Conteggio Totale delle Fibre
96 Fibre
Modalità della Fibra
OM4 50/125µm
Tipo di Adattatore Anteriore
24x LC Quad (Aqua)
Tipo di Adattatore Posteriore
12x US Conec MTP®-8 Maschio (Appuntato)
Perdita di Inserzione
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Perdita di Ritorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Adattatore MTP
Tasto su a Tasto giù
Dimensioni (HxWxD)
1.73"x19"x10.3" (44x482x261.2mm)
Temperatura d'Esercizio
-20~+60°C
Temperatura di Conservazione
-40~+70°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni. Per saperne di più.

Video

Cassetta di Breakout MTP-LC per 40G/100G a 10G/25G

Scopri le dimostrazioni operative dell'installazione e dell'applicazione del prodotto.

00:49

Video

Cassetta di Breakout MTP-LC per 40G/100G a 10G/25G 00:49
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Design Funzionale per Distribuzione Rapida

Completo di adattatori per fibre ottiche da collegare dove la rapidità di implementazione e la semplicità di manutenzione sono fondamentali.

Adattatore MTP® US Conec

Raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dati e una garanzia di qualità superiore

Piastra Unica

Gestisce efficacemente i cavi del bagagliaio sul retro con la piastra di gestione dei cavi rimovibile

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile delle porte aiuta a seguire la connessione dell'array

Perdita di Inserzione Ultra Bassa per una Rete Stabile &

Affidabile

Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.

Soluzione Pre-assemblata per l'Occupazione della Rete
Fornisce un requisito unico di cablaggio strutturato per semplificare l'aggiornamento della rete in una perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Precaricati di Adattatori
Completo di adattatori per fibre ottiche per risparmiare sui costi di installazione
Design con Dimensione 1U
Si monta direttamente sul rack standard EIA 19" per garantire una gestione semplice ed efficiente
Cablaggio Modulare
Raggiunge un cablaggio di connettività interconnessa da 25G a 100G con un plug-in
Modalità della Fibra
OM4 50/125µm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
Conteggio delle Fibre
96 Fibre
96 Fibre
24 Fibre
24 Fibre
24 Fibre
24 Fibre
Numero di Porta LC
48 Porte
48 Porte
12 Porte
12 Porte
6 Porte
6 Porte
Numero di Porte MTP®
12 Porte
12 Porte
3 Porte
3 Porte
3 Porte
3 Porte
Polarità
Universale
Universale
Universale
Universale
Universale
Universale
Metodo del Tronco
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo B
Utilizzato con il tronco Metodo B
Metodo a Cassetta
MTP® Csssettes(Universale)
MTP® Csssettes(Universale)
MTP® Csssettes(Universale)
MTP® Csssettes(Universale)
MTP® Csssettes(Universale)
MTP® Csssettes(Universale)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)MTP® MPO Connector (3)Application (2)Matching Product (2)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)MTP Cassettes (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
50
11
2
0
0

S***a

United States

June 26, 2021
5.0
This would not my last time to do business with FS. First, the customer service is great. The service person who helped me a lot. She was able to communicate with the warehouse and get them to send out my products quickly. The item arrived yesterday. Thanks. The quality and design is do as what they describe on website.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 1

E***n

United Kingdom

April 08, 2021
5.0
I needed a 96 fibers single mode cassette and needed both RX and TX stands separately. Also needed split a single 100G in one group so port numbers are contagious (eg. Port number 1-4 in group 1 is from MTP1). My account manager recommended the #43552, it works perfect. And the low insertion loss is very good, thanks!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

M***l

United Kingdom

March 24, 2021
5.0
I used it with the Type B cable#68018 together, it works well.The dimensions data on the website is very accurate, very suitable for my application.
Definitely worth buying again!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente