62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.
![1m (3ft) LC UPC a ST UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/43466.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) LC UPC a ST UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43466.main.jpg)
![1m (3ft) LC UPC a ST UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43466.B.jpg)
![1m (3ft) LC UPC a ST UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43466.C.jpg)
![1m (3ft) LC UPC a ST UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda OM1LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43466.D.jpg)
1m (3ft) LC UPC a ST UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale
(Nucleo di Fibra)
(Cavo in Fibra)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182645_190.jpg)
Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182858_708.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307121057086p7zwl.jpg)
20/10DMin. Raggio di Curvatura
La fibra G.651 consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.
90-150N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura del cavo e ne prolunga la durata.
I cavi patch in fibra resistente sono adatti per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio del canale a soffitto e il cablaggio sotto il pavimento del data center.
N***s
Greece
D***n
United States
D***n
United States