FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.
Questa immagine riguarda OM2SCDX.

1m (3ft) SC UPC a SC UPC Duplex OM2 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#43161
#43161

≤0.3dB IL 1/10G Reti

5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM2SCDX
3K Venduti
269 Recensioni
14 Domande
110 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
31 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM2 Multimodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM2 insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud, ecc. e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM2 è ideale per il collegamento di 1000BASE-SX, transceiver SFP ecc. per applicazioni gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
SC UPC a SC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Conteggio della Fibra
Duplex
Modalità della Fibra
OM2 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Ethernet Distanza
550m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Rivestimento del Cavo
Riser (OFNR)
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura Operativa
-20~70°C

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche

20D/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 BIF permette curve del cavo più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e prolunga la vita utile.

Soddisfare le Varie Esigenze di Installazione Interna

La durata eccezionale dei cavi in fibra corazzati è adatta per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio del canale a soffitto e il cablaggio sotto il pavimento nel centro dati.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Application (1)Fiber Grade (1)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    239
    30
    0
    0
    0

    T***v

    Cyprus

    April 01, 2023
    5.0
    Received , works great.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    A***d

    France

    November 18, 2021
    5.0
    I have attached a picture of or existing fibre switch that the new underground fibre patch cable will need to fitted into. So I quickly found the product I needed!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    S***u

    United States

    June 28, 2021
    5.0
    Good products and excellent customer service! Thank you!
    Acquisto verificato
    Utile 3
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Visti di recente