La tecnologia CWDM offre la flessibilità di aumentare la capacità dell'infrastruttura in fibra esistente, consentendo l'utilizzo di più canali/lunghezze d'onda sullo stesso cablaggio in fibra. Ogni canale trasporta i dati in modo indipendente l'uno dall'altro, consentendo ai progettisti di rete di trasportare velocità di dati diverse. È trasparente a livello di protocollo e di velocità e supporta applicazioni come 1G/10G Ethernet, SDH/SONET e 8/4/2/1G Fiber Channel attraverso lo stesso collegamento in fibra.
![4 Canali 1270-1330nm, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM a Bassa Perdita di Inserzione, Modulo Plug-in FMU Questa immagine riguarda FMU-MC042733.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/42972.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![4 Canali 1270-1330nm, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM a Bassa Perdita di Inserzione, Modulo Plug-in FMU Questa immagine riguarda FMU-MC042733.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42972.main.jpg)
![4 Canali 1270-1330nm, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM a Bassa Perdita di Inserzione, Modulo Plug-in FMU Questa immagine riguarda FMU-MC042733.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42972.B.jpg)
![4 Canali 1270-1330nm, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM a Bassa Perdita di Inserzione, Modulo Plug-in FMU Questa immagine riguarda FMU-MC042733.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707105405e8wl8v.jpg)
![4 Canali 1270-1330nm, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM a Bassa Perdita di Inserzione, Modulo Plug-in FMU Questa immagine riguarda FMU-MC042733.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42972.F.jpg)
4 Canali 1270-1330nm, LC/UPC, Doppia Fibra, Mux Demux CWDM a Bassa Perdita di Inserzione, Modulo Plug-in FMU
Modulo plug-in CWDM Mux Demux a 4 canali da 1270 a 1330 nm a banda bassa e doppia fibra
Non-Adiacente ≥ 40dB
Stoccaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161645_556.jpg)
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161234_847.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230908093739znfxpo.jpg)
La porta di canale 1270nm-1330nm per il traffico ottico CWDM ITU 1G/10G/25G, la porta di linea per la trasmissione di segnali multiplexati.
Il design accurato della struttura si adatta all'esperienza dell'utente, guidando l'uso del prodotto in modo conveniente.
Etichette a Banda e Colore
Installazione rapida e accurata.
Etichetta TX/RX
Chiaramente mostra come collegare il cavo patch.
Cappuccio Antipolvere Duplex
Facile da inserire e rimuovere.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Numero di Canale | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 |
Lunghezza d'Onda | 1270-1330nm | 1271-1371nm | 1470-1610nm | 1270-1590nm | 1270-1610nm |
Perdita di Inserzione | ≤ 1.3dB, 1.0dB Tipico | ≤ 2.25dB, 2.1dB Tipico | ≤ 2.4dB, 2.0dB Tipico | ≤ 2.6dB, 2.4dB Tipico | ≤ 5.5dB, 5.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 20nm | 20nm | 20nm | 20nm | 20nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Servizio Speciale | — | — | Monitor, Porta di Espansione | — | Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | Spazio Libero | Filtro a Film Sottile | Spazio Libero | Spazio Libero | Filtro a Film Sottile |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passive | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | ≤ 500mW | ≤ 300mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
Alloggiamento | Modulo Plug-in FMU | Modulo Pigtail ABS | Modulo Plug-in FMU | Modulo Plug-in FMU | Montaggio a Rack 1U |
E***z
United States
W***e
United States
r***o
United States