I pigtail in fibra ottica forniscono un modo veloce per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, fabbricati e testati secondo il protocollo e le prestazioni dettate dagli standard industriali, che soddisferanno le vostre specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
![1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42462.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.main.jpg)
![1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.B.jpg)
![1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.C.jpg)
![1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica Questa immagine riguarda FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.D.jpg)
1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimodale PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
Simplex SC/UPC 50/125 Pigtail in Fibra Ottica Multimodale,0.9 mm PVC Rivestimento Esterno
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220512/1652337088627ca9c0577db6.25751983.jpeg.webp)
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Rivestimento in PVC (OFNR)
Flessibile e resistente all'abrasione, durevole per uso interno
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
P***s
Canada
G***t
United States
M***e
United States