Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) LC UPC 12 Fibre OM3 Multimodale Mazzo PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
#42308
#42308
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS12OM3-LCU-BP-1.5M-PVC
10.8K Venduti
21 Recensioni
12 Domande
20 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
61 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
12 Fibre LC/UPC OM3 Multimodale Mazzo Pigtail in Fibra Ottica, PVC Rivestimento Esterna
Specifiche
Connettore A
LC
Connettore B
Senza Terminazione
Modalità della Fibra
50/125 μm
Conteggio della Fibra
12
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Tipo di Luciare
UPC
Diametro Esterno del Cavo (OD)
0.9 mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Rivestimento del Colore
Aqua
Lunghezza d'Onda
850/1300 nm
Durata
1000 volte
Perdita di Inserzione
≤0.3 dB
Intercambiabilità
≤0.2 dB
Perdita di Ritorno
≥30 dB
Vibrazione
≤0.2 dB
Temperatura Operativa
-40~75°C
Temperatura di Conservazione
-45~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
I Componenti di Alta Precisione Garantiscono una Trasmissione Affidabile
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Tubo Termorestringente
Ben protetto il giunto contro la rottura
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Perfetto per le Applicazioni di Giunzione ad Alta Densità
Fibra a Bassa Perdita G.657.A1 e Raggio di Curvatura Min. di 10 mm, offrono una maggiore flessibilità per le configurazioni in spazi limitati.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Cable Color (2)Custom Connector (2)Color (1)Connectors (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
18
3
0
0
0
J***g
United States
July 26, 2023
I’ve used these pigtails for years with no issues. Highly recommend.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***a
United States
May 22, 2023
Excellent product and price. Will keep buying as long as the quality and price remains the same.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***a
United States
May 22, 2023
Excellent product and price. Will keep buying as long as the quality and price remains the same.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente