Il cavo in fibra ottica corazzato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione delle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati permettono alla fibra ottica di essere installata nelle aree più pericolose, compresi gli ambienti con polvere leggera, olio, gas, umidità o anche roditori che causano danni e parassiti.
![2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/41824.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41824.main.jpg)
![2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41824.B.jpg)
![2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41824.C.jpg)
![2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41824.D.jpg)
![2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda AM-OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41824.E.jpg)
2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM3 Multimodale Interno Corazzato PVC (OFNR) 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
OM3 50/125 Multimodale LC/UPC a LC/UPC Duplex Cavo in Fibra Ottica Corazzato per Interni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182858_126.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230803121325k6h6ax.jpg)
20D/10D Min. Raggio di Curvatura
Il BIF consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione raggiungono una durata di 500 inserzioni.
120N-225N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
La durata eccezionale dei cavi in fibra corazzati è adatta al collegamento dell'armadio di rete, al cablaggio del canale a soffitto e al cablaggio sotto il pavimento nel centro dati.
Conteggio delle Fibre | Duplex / 2 Fibre | Duplex / 2 Fibre | Uniboot / 2 Fibre |
Grado della Fibra | Insensibile alla Piegatura | Insensibile alla Piegatura | Insensibile alla Piegatura |
Rivestimento | PVC | PVC | PVC |
Diametro del Cavo | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Perdita di Inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra) | 20D/10D (Dinamico/Statico) | 20D/10D (Dinamico/Statico) | 20D/10D (Dinamico/Statico) |
Temperatura d'Esercizio | -20~70°C | -20~70°C | -20~70°C |
Applicazione | Interno, Aree Pericolose | Interno, Edificio Generale | Interno, DC ad Alta Densità |
G***h
United States
P***e
United States
R***l
United States