FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPSMF.

3M (10ft) MTP® Femmina 12 Fibre Tipo B LSZH OS2 9/125 Cavo Trunk Monomodale, Giallo

#40419
#40419

40G PLR4/100G PSM4/400G DR4/XDR4/PLR4 MTP® Cassette Universali

78,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPSMF
131 Venduti
0 Recensione
8 Domande
Lunghezza:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

MTP Femmina a MTP Femmina OS2 9/125 Cavo Trunk Monomodale

Cavo trunk MTP, un'alternativa conveniente una terminazione di campo che richiede tempo, è progettato per fibra ad alta densità di patch in centri dati che hanno bisogno di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Con i connettori US Conec MTP e la fibra ultra ottica Corning SMF-28, è ottimizzato per 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 e 400G QSFP-DD DR4/XDR4 ottiche di connessione diretta e applicazioni di data center ad alta densità.

Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
≤0.75dB
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Rivestimento del Cavo
LSZH
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Fai del cavo trunk MTP la tua scelta per le reti in fibra ad alta densità

8 Fibre utilizzate per 40G QSFP+ PLRL4 applicazioni a connessione diretta.

Semplificare il cablaggio di rete nei centri dati ad alta densità .

Consentono una maggiore capacità e facilità di gestione dei cavi .

Multi-fibra Push On

Noto per il design compatto e l'inserimento e la rimozione semplice, è più facile da installare, basta tirare 1 cavo da 12 fibre per un facile plug-in.

A Basso Fumo-zero-alogeno Rated

Rivestito con composti che emettono poco fumo e nessun alogeno quando sono esposti a fonti di calore elevato. Questo cavo LSZH è progettato e testato per essere conforme a IEC-60332-1 e IEC-61034.

Cappuccio Antipolvere Protettivo

Proteggi i connettori in fibra dai contaminati e dai danni che possono causare gravi rallentamenti o crash di rete.

Programma Test Assured

L'interferometro 3D fornisce la verifica del processo di lucidatura MTP/MPO e rende tutti i parametri della ferula MT lucidata conformi e superiori agli standard industriali. I connettori ottici puliti sono fondamentali per fornire un'infrastruttura in fibra ottica affidabile e ad alte prestazioni.

Imballaggio & Etichettatura

Questo pacchetto di cavi in fibra ottica facile da prendere e ben protetto è stato etichettato e contrassegnato da FS.COM come predefinito. Etichette o soluzioni di imballaggio personalizzate sono disponibili su richiesta.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)MTP® MPO Connector (3)Bend Radius (1)Cable Length (1)Change Polarity and Pins (1)Connectors (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente