Il modulo IBM Brocade 88Y6416 compatibile fornisce un throughput 8GBase-SR fino a 150m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per comunicazioni in fibra fino a 8G. Il transceiver FC viene utilizzato per lo Storage Area Networking nei Data Center, per le interconnessioni Fiber Channel dei Data Center su backbone, per le interconnessioni SAN delle reti aziendali e così via.
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39633.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.main.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.B.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.C.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.D.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.E.jpg)
![IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39633.F.jpg)
IBM Brocade 88Y6416 Compatibile SFP+ 8G Canale in Fibra 850nm 150m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
#39633
#39633
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
115 Venduti
81 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
37461 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
5136 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
IBM Brocade 88Y6416 Modulo transceiver SFP+ 8G Fibre Channel compatibile (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Specifiche
IBM Compatible
88Y6416
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
8.5Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m @ 8.5Gbps
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
63
8
10
0
0
F***g
India
August 26, 2021
Yes, we have received the package and it arrived earlier than previously indicated, thank you for marking it as urgent.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0W***g
Thailand
January 20, 2020
This product is used very well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0L***v
Bulgaria
November 13, 2019
Best supplier!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente