Il NETGEAR-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 80km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP12-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221018162935sgmi66.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP12-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018162935sgmi66.jpg)
![NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP12-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210181629325j8sh9.jpg)
![NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP12-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38548.C.jpg)
![NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP12-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38548.D.jpg)
![NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP12-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38548.E.jpg)
NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#38548
#38548
56,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP12-BX80
10 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
属性项1:
Pre-ordine, Spedizione dal 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR Compatibile OC-12/STM-4 BiDi SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC, DOM)
Specifiche
NETGEAR Compatibile
SFP12-BX80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
622Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
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
C***n
Canada
December 28, 2022
Great product for the price, allowed me to use single duplex cable to run redundant connections between switches.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0H***e
Spain
November 23, 2021
These SFP transceiver modules work perfectly in my switch. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente