10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 10GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center. I cavi DAC sono progettati per l'uso in supercomputer e sistemi hyperscale che hanno requisiti molto severi.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/36627.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/images/20221107170444bf033i.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.main.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.B.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.C.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.D.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.E.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.F.jpg)
![3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFPP-PC03.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36627.G.jpg)
3m (10ft) Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Hot #36623
Hot #36623
19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPP-PC03
16.7K Venduti
1.6K Recensioni
10 Domande
Lunghezza:
3732 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
22 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks QFX-SFP-DAC-3M Compatibile 10G SFP+ DAC Twinax Cavo (3 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
QFX-SFP-DAC-3m
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
23mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.1W
Alimentatore
3.3V
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068946105fc74412648215.88251254.jpeg)
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
Raggio minimo di curvatura di 23mm
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721114102tqy18q.jpg)
Abilita la connettività senza soluzione di continuità per la tua rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Applicazione (1)Cable Length (1)Compatibilità (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1427
189
61
0
3
T***n
Australia
June 20, 2024
Works perfectly between my Ubiquiti Dream Machine Pro SE and USW-24-G2 with the order and delivery of the DAC completed within a few days. Great Job
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***d
United States
June 06, 2024
Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente