Il APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile QSFP+ Transceiver adotta 12 fibre MTP/MPO connettori maschi, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti informatiche del campus e, le interconnessioni all'interno e tra gli switch, i router, i NIC e le attrezzature di trasporto.
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202206301201203h4fti.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/images/20240127112859bpfz1e.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301201203h4fti.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120123z1e92c.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711101313gz42bw.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120125arisxr.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022071110131622c00h.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011621407juhgl.jpg)
![APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
#75298
#75298
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
110 Venduti
842 Recensioni
13 Domande
Transceiver Types:
4669 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
756 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
APRESIA H-SR4-QSFP+ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Compatibile con APRESIA
H-SR4-QSFP+
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
42Gbps (4×10.5Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM4/100m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.6~1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
Power Budget
3.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Applicazione (1)Tipo di Cavo (1)Compatibilità (1)Connessione (1)Connettori (1)Customization (1)Interfaces (1)Tempi di Consegna (1)Matching Cavi (1)Politica (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
684
124
33
1
0
R***r
August 06, 2023
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***I
Spain
November 04, 2022
I received my order
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***e
France
October 21, 2022
We received all the ordered equipment. The transceivers look good so far, both switches recognized them.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente