I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività di alimentazione. Con lunghezze ottimali e vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra PDU e apparecchiature attive, e possono identificare facilmente diversi dispositivi. Tutti i tipi di connettori e standard internazionali devono essere disponibili per soddisfare più ambienti applicativi.
![6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524155558_220.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524155558_220.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524155558_320.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione di Alimentazione, Nero
Cavo Prolunga di Alimentazione 6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A, Nero
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226161911bjv2ia.jpg)
Eccellente conduttività elettrica e grado di ritardo di fiamma assicurano in modo sicuro la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in Rame Puro
Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Soddisfa il grado di ritardo di fiamma VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori in rame puro dall'ambiente esterno.
La prolunga di alimentazione serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
Spina Maschio | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Connettore Femmina | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 | IEC60320 C19 |
Lunghezza | 6ft (1.8m) | 6ft (1.8m) | 6ft (1.8m) | 6ft (1.8m) | 6ft (1.8m) |
Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
Calibro | 14AWG | 16AWG | 18AWG | 14AWG | 14AWG |
Compatibilità di Tensione | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Ampere Massimo d'Ingresso | 15A | 13A | 10A | 15A | 15A |
A***i
Poland
D***n
United States
K***a
Canada