I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc., applicabile a una varietà di scenari.Superato il 100% dei test elettrici, tra cui test di circuito aperto, conformità al cortocircuito, test di polarità, continuità ad alta tensione (Hipot) e test di resistenza di isolamento.
![3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524152815_811.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_811.jpg)
![3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_897.jpg)
![3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero Questa immagine riguarda PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero
3ft (0,9m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226161911bjv2ia.jpg)
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ignifugazione garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
Applicare un conduttore in rame puro a bassa resistenza e rapida conduttività.
Giacca SVT
Soddisfa il grado di ritardo di fiamma VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori in rame puro dall'ambiente esterno.
La prolunga di alimentazione serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.
A***i
Poland
D***n
United States
K***a
Canada