Il cavo in fibra ottica corazzato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione delle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati permettono alla fibra ottica di essere installata nelle aree più pericolose, compresi gli ambienti con polvere leggera, olio, gas, umidità o anche roditori che causano danni.
Nota: E2000 è un connettore LSH con una copertura antipolvere.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Duplex OM3 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Corazzato 3.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Eccezionale Multimodale Cavo in Fibra Ottica Corazzato per Interni
20D/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra BIF permette curve del cavo più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione raggiungono fino a 500 volte la durata di vita delle inserzioni.
120N-225N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione previene la rottura e prolunga la vita utile.
È importante conoscere le differenze tra i rivestimenti OFNP, PVC, LSZH perché ogni tipo diverso è usato in luoghi diversi.
L'eccezionale durata di Corazzati Cavo in Fibra è adatta al collegamento di armadi di rete, al cablaggio di canali a soffitto e al cablaggio sotto il pavimento nei data center.
G***h
United States
P***e
United States
R***l
United States